Einsatzbereich
Ausführung |
Sequenzielles Muting mit vier parallelen Mehrstrahllichtschranken |
Funktionsprinzip |
Einweglichtschranke |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
19,2...28,8 DC |
Stromaufnahme [mA] |
60 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Lichtart |
Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] |
940 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-30...55 |
Schutzart |
IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
4295 |
Werkstoffe |
Aluminium; Polypropylen |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Sender |
LED, gelb |
Empfänger |
LED, grün / rot |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
4 Stück |
Elektrischer Anschluss - Empfänger 1
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: blau |
Elektrischer Anschluss - Empfänger 2
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: rot |
Elektrischer Anschluss - Sender 1
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: blau |
Elektrischer Anschluss - Sender 2
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: rot |