- Produkte
- Zubehör
- Montagezubehör und Befestigungstechnik
- Montagezubehör für Sicherheitslichtgitter und -vorhänge
- EY5050
Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Für die zuverlässige Montage von Sicherheitslichtgittern und Sicherheitslichtvorhängen
- Robuste Standbefestigung
- Einfache und schnelle Montage und Befestigung
Einsatzbereich
Ausführung | für Sicherheitslichtgitter, 2 Strahlen |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 4445 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 90 |
Werkstoffe | Aluminium epoxid-pulverbeschichtet; Kunststoff |
Länge L [mm] | 1000 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|