Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
30...120 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Abmessungen [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] |
47...63 |
Betriebsspannung [V] |
90...250 AC |
Schutzklasse |
I |
Verpolungsfest |
nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
11 |
Mindestlaststrom [mA] |
15 |
Max. Reststrom [mA] |
6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
3 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
30...120 |
Schaltabstand einstellbar |
ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] |
120 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
120 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
< 15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Schutzart |
IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
1578 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Montageart |
mit Montageplatte |
Abmessungen [mm] |
Ø 164 / L = 68 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PBT; Montageplatte: Aluminium eloxiert |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |