• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IB0108

Induktiver Sensor

IB0108

IB-2020-ABOA/10M

Induktiver Sensor

IB0108

IB-2020-ABOA/10M

  • Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
  • Zweileiter-Technik
  • Kunststoff-Glatthülse gegen Anhaftungen
  • Gegen Beizmittel resistentes PBT-Gehäuse
  • Mit langer PVC-Anschlussleitung
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 20
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 610
Mechanische Daten
Gewicht [g] 568,5
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 82
Werkstoffe Gehäuse: PBT; Befestigungsschelle: PBT; Innensechskantschrauben: Edelstahl; Federscheibe: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Innensechskantschrauben: M5 x 50
Federscheiben
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²