• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. ID0036

Induktiver Sensor

ID0036

IDE2060-FBOA/NPT/RT

Induktiver Sensor

ID0036

IDE2060-FBOA/NPT/RT

  • Sehr hoher Schaltabstand und große aktive Sensorfläche
  • Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
  • Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • csa
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 60
Gehäuse Quaderförmig
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 4
Schaltfrequenz DC [Hz] 4
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 60
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 60
Realschaltabstand Sr [mm] 60 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...48,6
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 460
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Hazardous voltage
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 450,5
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Werkstoffe PPE
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm