Induktiver Sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
Induktiver Sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
- Sehr hoher Schaltabstand
- Große aktive Sensorfläche
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 50 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Schutzklasse | I |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6 |
Mindestlaststrom [mA] | 5,5 |
Max. Reststrom [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 450 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 450 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 50 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...40,5; (bündig eingebaut in Stahl ST37) |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / Kupfer: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 352 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 427 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 92 x 80 x 40 |
Werkstoffe | PPE; Zinkdruckguss; Messing vernickelt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C |