Produktmerkmale
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
50 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
92 x 80 x 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20...250 AC/DC |
Schutzklasse |
I |
Verpolungsfest |
nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
6 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
6,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
5 |
Max. Reststrom [mA] |
0,8 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
25 |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
50 |
Arbeitsabstand [mm] |
0...40,5; (bündig eingebaut in Stahl ST37) |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / Kupfer: 0,38 |
Hysterese [% von Sr] |
3...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
596 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
423,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Montageart |
Tragschiene; (TH35 (EN 60715)) |
Abmessungen [mm] |
92 x 80 x 40 |
Werkstoffe |
PPE modifiziert |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: C |