• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IE5367

Induktiver Sensor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

Induktiver Sensor

IE5367

IEB3004-BPKG/V4A/AS

  • Besonders kurze Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 30
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 800
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse)
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Emission Klasse B
MTTF [Jahre] 1447
Embedded Software enthalten ja
UL-Zulassung
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A017
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 14,9
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 30
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: LCP orange; LED-Fenster: PPSU; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Montage