• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IE5461

Induktiver Sensor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

Induktiver Sensor

IE5461

IEBC003BASKG/1M

  • Besonders kurze Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Platzsparende Anschlusstechnik
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Reduzierte Lagerhaltung durch Betrieb als Dreileiter- oder Zweileiter-Gerät
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 3
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 37
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10; (nur im 3-Leiter Betrieb)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,8
Mindestlaststrom [mA] 2; (nur im 2-Leiter Betrieb)
Max. Reststrom [mA] 0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 3
Arbeitsabstand [mm] 0...2,4
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1517
Mechanische Daten
Gewicht [g] 35,7
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 37
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP
Anzugsdrehmoment [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Diagramme und Kurven
Montage