Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
2 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe |
Applikation |
Einsatz im Schweißbereich |
Druckfestigkeit [bar] |
50 |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
4,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
2 |
Max. Reststrom [mA] |
0,75 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
150 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
2 |
Arbeitsabstand [mm] |
0...1,6 |
Erhöhter Schaltabstand |
ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
Schlagfestigkeit |
|
MTTF [Jahre] |
1460 |
UL-Zulassung |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
35,9 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Gewindebezeichnung |
M8 x 1 |
Werkstoffe |
Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet |
Ganzmetallgehäuse |
ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, grün |
Einstellhilfe |
1 x LED, rot |
|
Optische Einstellhilfe |
ja |
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
|
Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |