Induktiver Sensor
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
Induktiver Sensor
IF5645
IFA2002-FRKG/PH
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Zweileiter-Technik
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...1,6 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1815 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 90,9 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|