Induktiver Sensor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
Induktiver Sensor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
- Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 1083 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 30 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|