Induktiver Sensor
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
Induktiver Sensor
IFM205
IFK3004BBPKG/M/60V/US-104-DPS
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt
- Hohe Störfestigkeit
- Große Betriebstemperatur- und Betriebsspannungsbereiche
- Hohe Dichtigkeit für die Anforderungen rauer Umgebungsbedingungen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...60 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 400 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,24 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 30 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; aktive Fläche: LCP natur; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|