• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IGC203

Induktiver Sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

Induktiver Sensor

IGC203

IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS

  • Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Zweileiter-Technik
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 12
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 51
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand
Applikation Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Mindestlaststrom [mA] 2
Max. Reststrom [mA] 0,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 12
Realschaltabstand Sr [mm] 12 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...9,7
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 68; ("Coolant")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 2655
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Hazardous voltage
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 44,3
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 51
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Herkömmliche Sensoren in 3-Leiter-NPN-Schaltung können ersetzt werden.
Pin 1 (im Anschlussbild grau dargestellt) ist in diesem Fall nicht belegt.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet