• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IGT248

Induktiver Ganzmetallsensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

Induktiver Ganzmetallsensor

IGT248

IGK3005-ANKG/AM/US-104

  • Robustes Ganzmetall-Gehäuse aus Edelstahl für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 70
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse
Applikation Ständiges Reinigen mit aggressiven Reinigungsmitteln; Regelmäßige Reinigungsprozesse
Druckfestigkeit [bar] 100
Hinweis zur Druckfestigkeit
aktive Fläche
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Emission Klasse B
Schlagfestigkeit
1 J
MTTF [Jahre] 1177
Embedded Software enthalten ja
UL-Zulassung
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A012
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 54,7
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 70
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm] 50
Ganzmetallgehäuse ja
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück