• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. II5432

Induktiver Sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Induktiver Sensor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] < 7
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
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
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm; Codierung: A