Induktiver Ganzmetallsensor
IIC228
IIK3010-APKG/AM/US-104
Induktiver Ganzmetallsensor
IIC228
IIK3010-APKG/AM/US-104
- Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Extrem robust durch aktive Fläche aus Metall
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Dauerhaft lesbares Lasertypenschild
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | |
---|---|---|
Applikation | Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | |
Druckfestigkeit [bar] | 100 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1258 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 135 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 80 |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|