Induktiver Ganzmetallsensor
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Induktiver Ganzmetallsensor
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
- Extrem robust durch aktive Fläche aus Metall
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Besonders kurze Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Zweileiter-Technik
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 12 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe | |
---|---|---|
Applikation | Einsatz im Schweißbereich | |
Druckfestigkeit [bar] | 10 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 3,2 |
Mindestlaststrom [mA] | 2 |
Max. Reststrom [mA] | 0,6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 12 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...9,72 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 959 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 132,7 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet; Kabelstopfen: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) antihaftbeschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 60 |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische Einstellhilfe | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
Diagramme und Kurven
Montage
|
|
---|