Induktiver Sensor
IM001A
IME2020BFBOA/3D
Induktiver Sensor
IM001A
IME2020BFBOA/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 20 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) | |
---|---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6 | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6,5 | |
Mindestlaststrom [mA] | 5 | |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 150 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussfest | nein | |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
---|---|---|---|
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 567 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 245,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 105 |
Werkstoffe | PC; PA; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink; Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren. |
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm |
---|