Induktiver Sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Induktiver Sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
- Magnetfeldfest für Anwendungen im Schweißbereich
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
- Antivalente Ausgangsfunktion Schließer / Öffner
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Auslaufartikel
Alternativartikel: IM5124 oder IM5126 Produktvergleich: IM5098 / IM5124 / IM5126 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 35 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest |
---|---|
Magnetfeldfest | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 35 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...28,3 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Korrekturfaktor K=1 | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 943 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 142 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Werkstoffe | Gehäuse: PPE; aktive Fläche: PPE schwarz antihaftbeschichtet; Schrägstück: PPS; Schelle: PPS schwarz; Schraube: Stahl verzinkt |
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
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, weißbronze-beschichtet; Kontakte: vergoldet |
---|