Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN; (parametrierbar) |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
15...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 33 |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN; (parametrierbar) |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
100 |
Analogausgang Spannung [V] |
0...10; (linear; Steigung: 0,714 V/mm; bei frontaler Annäherung und Target aus Stahl (St37): 45 x 45 x 1 mm) |
Min. Lastwiderstand [Ω] |
2000 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] |
1...15 |
Schaltpunkt IO-Link [mm] |
2,37...13,99 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
3...15 |
Hinweis zur Hysterese |
|
Linearitätsfehler Analogausgang [%] |
± 2; (von Messbereichsendwert) |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] |
± 2; (von Messbereichsendwert) |
Temperaturkoeffizient [%/K vom MEW] |
±0,15 |
Temperaturdrift |
± 5 %; (von Messbereichsendwert) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profile |
Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
3,2 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
Funktion |
Bitlänge |
Prozesswert |
16 |
Gerätestatus |
4 |
Binäre Schaltinformationen |
2 |
|
IO-Link Funktionen (azyklisch) |
Schaltzyklenzähler; Einschaltzyklenzähler; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Anwendungsspezifische Markierung |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
1206 |
|
Hinweis |
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
MTTF [Jahre] |
230 |
Embedded Software enthalten |
ja |
UL-Zulassung |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spannungsversorgung |
Limited Voltage/Current |
Zulassungsnummer UL |
A026 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
152,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Aktive Fläche |
in 5 Positionen ausrichtbar |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Werkstoffe |
PA; Messing weißbronze-beschichtet |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Target im Messbereich |
1 x LED, gelb leuchtet |
Target außerhalb Messbereich |
1 x LED, gelb blinkt |
Betrieb |
LED, grün |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |