• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IN0082

Induktiver Sensor

IN0082

IN-2004-ABOA/6M

Induktiver Sensor

IN0082

IN-2004-ABOA/6M

  • Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
  • Großer Betriebsspannungsbereich
  • Zweileiter-Technik
  • Besonders platzsparende rechteckige Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 12 x 26
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest ja
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,7
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3 V
EN 55011 Emission Klasse B
MTTF [Jahre] 609
Mechanische Daten
Gewicht [g] 292,5
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 12 x 26
Werkstoffe PBT
Befestigungsbohrung
Anzugsdrehmoment [Nm] < 0,5
Gewindebuchse
Anzugsdrehmoment [Nm] < 1,2; (bei Auflage der Messingbuchse auf die Gegenspannfläche)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²