Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
- Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
- Berührungsloses und selbstreinigendes System
- Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
Auslaufartikel
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Verpolungsschutz | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,8 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 25 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 507 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 88,514 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Werkstoffe | PBT; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Kabel: 0,1 m, PVC | |
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |