• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Ventilsensoren
  4. Sensoren für Schwenkantriebe
  5. IN5251

Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe

IN5251

IND3004DBPKG

Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe

IN5251

IND3004DBPKG

  • Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
  • Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
  • Berührungsloses und selbstreinigendes System
  • Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion 2 x Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 26 x 26
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion 2 x Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 1300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1064
Mechanische Daten
Gewicht [g] 135,5
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 26 x 26
Werkstoffe PBT; PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²