Induktiver Sensor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
Induktiver Sensor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Besonders platzsparende Bauform
- Großer Betriebstemperaturbereich
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung; Erhöhter Schaltabstand; Korrekturfaktor K=1 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,48 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Korrekturfaktor K=1 | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | ||||
Einbauart | bündig einbaubar | ||||
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Werkstoffe | Zinkdruckguss spezialbeschichtet; aktive Fläche: LCP natur; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Kabel
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|