• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IS5044

Induktiver Sensor

IS5044

IS-2002-FRKG/AS

Induktiver Sensor

IS5044

IS-2002-FRKG/AS

  • Besonders platzsparende rechteckige Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • Mit platzsparender M8-Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 36,8 x 10,2 x 16
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 5...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,6
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,8
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,62
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Schlagfestigkeit
EN 60068-2-75 Ehc
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea
Dauerschockfestigkeit
EN 60068-2-29 Eb
Schneller Temperaturwechsel
EN 60068-2-14 Na
Salzsprühnebeltest
EN 60068-2-52 Kb
MTTF [Jahre] 2571
UL-Zulassung
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 11,4
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 36,8 x 10,2 x 16
Werkstoffe PBT
Anzugsdrehmoment [Nm] < 0,5; (mit Unterlegscheibe)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A