• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IT5020

Induktiver Sensor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

Induktiver Sensor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Platzsparende M8-Steckverbindung
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 6,5 / L = 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,81
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,3 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP 67)
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Emission Klasse B
MTTF [Jahre] 1379
Embedded Software enthalten ja
UL-Zulassung
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL A017
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 16,7
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 6,5 / L = 50
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PPSU
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A