• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IV0008

Induktiver Sensor

IV0008

IVE2020-FBKA

Induktiver Sensor

IV0008

IVE2020-FBKA

  • Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für Anwendungen in der Fördertechnik
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
Auslaufartikel
Alternativartikel: IV0009 Produktvergleich: IV0008 / IV0009 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 20
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 7
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 7
Mindestlaststrom [mA] 8
Max. Reststrom [mA] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 500
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 500
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 25
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 258,4
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Bemerkungen
Kabelverschraubung (E11270) gesondert zu bestellen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5