Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
8 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
60 x 36 x 10 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...36 DC |
Stromaufnahme [mA] |
15; (24 V) |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
300 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
8 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...6,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
Kfz-Bereich |
|
Störaussendung und Störfestigkeit: ECE R10 |
E1-Typgenehmigung |
Störstrahlung nach ECE R10_ESA_1m |
>10 db Grenzwertabstand |
Störfestigkeit nach DIN ISO 11452-2 |
30 V/m |
Stromeinspeisung nach DIN ISO 11452-4 |
60 mA |
Leitungsgeführte Störgrößen in 24 V-Netzen nach ISO 7637-2: 2004 (Puls 1 bis 4) |
|
Impuls |
1 2a 2b 3a 3b 4 |
Schärfegrad |
III III III III III III |
Ausfallkriterium |
C B C A A C |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 |
Klasse B |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
37,55 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
60 x 36 x 10 |
Werkstoffe |
PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Kabel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |