Kapazitiver Sensor
KB0040
KB-2020-BBOA/NI
Kapazitiver Sensor
KB0040
KB-2020-BBOA/NI
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe
- Zweileiter-Technik
- Kunststoff-Glatthülse gegen Anhaftungen
- Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
- Hohe Störfestigkeit
Auslaufartikel
Alternativartikel: KB0029 Produktvergleich: KB0040 / KB0029 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 3...20 |
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 8 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 10 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 200; (für UL-Applikation: 250 / 100 DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200; (für UL-Applikation: 250 AC / 100 DC) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 40 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 3...20 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 20 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Erhöhte Störfestigkeit | ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF)) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 488 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 250,4 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|