Kapazitiver Sensor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
Kapazitiver Sensor
KQ5012
KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX
- Zuverlässige Füllstanderfassung durch nicht metallische Behälterwände
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Einfache Montage mittels Einbauadapter und Befestigungsbändern
- Gut sichtbare LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Auslaufartikel
Alternativartikel: KQ5100 Produktvergleich: KQ5012 / KQ5100 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 4,7 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 20 x 7 x 48 |
Einsatzbereich
Applikation | Füllstandabfrage Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | nein |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 0,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4,7 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -20...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 735 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 32,6 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 20 x 7 x 48 |
Werkstoffe | PBT; TPE-U; Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x MOLEX |