- Produkte
- LI2143
Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung mit Überfüllsicherung
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung mit Überfüllsicherung
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- Für die zuverlässige Grenzstandüberwachung von Tanks und Behältern
- Erkennung von Mindestfüllstand, Überfüllung oder Leckage
- Einfacher Leer- oder Voll-Abgleich mit nur einem Tastendruck
- Geeignet für Wasser, Öle und Kühlschmiermittel
- Bei Verwendung als Überfüllsicherung mit Zulassung nach WHG
Auslaufartikel
Alternativartikel: LI2133 Produktvergleich: LI2143 / LI2133 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 481 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | > 1,8 |
Empfohlene Medien | Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien |
Nicht verwendbar für | Granulate; Schüttgüter; Säuren; Laugen |
Behälterdruck [bar] | -0,5...0,5; (bei Einbau mit Montagezubehör: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...65 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0...35 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 22; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | kapazitiv |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 481 |
---|---|
Aktiver Bereich A [mm] | 31 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMV |
|
||||
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 608 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 241 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 16 |
Werkstoffe | PP-GF30; TPE-U |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PP |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|