• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Füllstandsensoren
  4. Modulares Sondenkonzept
  5. LR3009

Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR3009

LR0000B-BR34AMSKG/US

Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR3009

LR0000B-BR34AMSKG/US

  • Für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern
  • Geeignet für Wasser, Öle und Kühlschmiermittel
  • Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
  • Modulares System aus Auswerteelektronik und Sondenstab
  • Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Stablänge L [mm] 100...1600
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige Medien
Dielektrizitätskonstante des Mediums ≥ 1,8; (bei Medien mit DK 1,8...5 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)
Empfohlene Medien Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien
Nicht verwendbar für Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung".
Prozesstemperatur [°C] -25...80; (90 < 1 h ; siehe Hinweis unter Bemerkungen)
Druckfestigkeit [MPa] 1,6
Vakuumfestigkeit [MPa] -0,1
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [MPa] 1,6
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 3
Messprinzip Geführte Mikrowelle
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω] 500
Analogausgang Spannung [V] 0...10, invertierbar; (skalierbar)
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz thermisch, getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 100...1600
Aktiver Bereich A [mm] L-40; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: L-60)
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] 30 / 10; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 30 / 30)
Messfrequenz [Hz] 4
Einstellbereich
Schaltpunkt SP [mm] 15...L-30
Hinweis zum Schaltpunkt SP
bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 35...L-30
Rückschaltpunkt rP [mm] 10... L-35
Hinweis zum Rückschaltpunkt rP
bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 30...L-35
In Schritten von [mm] 5
Hysterese [mm] > 5
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 5
Messfehler [mm] ± 7
Offsetfehler [mm] 5
Auflösung [mm] 1
Nullsignal Spannung [V] 0
Nullsignal Strom [mA] 4,0
Vollsignal Spannung [V] 10
Vollsignal Strom [mA] 20
Temperatureinfluss pro 10 K ± 0,2
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profile kein Profil
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 1
Prozessdaten binär 1
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1524
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Lagertemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 im geschlossenen Metallbehälter
DIN EN 61000-6-4 im Kunststoff- oder offenen Metallbehälter
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) mit Referenzstab 0,5 m
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) mit Referenzstab 0,5 m
MTTF [Jahre] 195
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL H00X
Mechanische Daten
Gewicht [g] 378,458
Abmessungen [mm] Ø 50 / L = 99
Werkstoffe 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4305 (Edelstahl / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR faserverstärkt
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 2 x LED, grün
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Füllstand alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Parametrierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Bemerkungen
Bemerkungen
Für hohe Prozesstemperaturen gilt: Maßgeblich ist die Temperatur am Prozessanschluss. Die tatsächliche Mediumtemperatur kann höher ausfallen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs