- Produkte
- M95003
Magnetischer Sensor mit drei Schaltpunkten für Verriegelungsüberwachung
M95003
M9G4075PARKG/A/US
Magnetischer Sensor mit drei Schaltpunkten für Verriegelungsüberwachung
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- Zur zuverlässigen Erkennung des Verriegelungszustandes von Rotoren
- Für den Einsatz in Windenergieanlagen
- Mit drei Schaltausgängen und programmierbaren Schaltpunkten
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Hohe Gesamtgenauigkeit und Langzeitstabilität
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 1 x Schließer |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 1 x Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 5,4 |
Mindestlaststrom [mA] | 2 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 80 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 0,5 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] | 62...137 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 0,5 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Schutzart | IP 20; IP 67; (Stößelseite: IP 20; Steckerseite: IP 67) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,001 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; Stößel: Edelstahl; LED-Fenster: PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|