• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Magnetsensoren
  4. Alle Magnetsensoren
  5. ME5015

Magnetsensor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

Magnetsensor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

  • Hoher Schaltabstand von 60 mm
  • Hohe Schaltfrequenz für schnelle Prozesse
  • Bündig oder nicht bündig einbaubar in nicht magnetisierbare Metalle
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 60; (bezogen auf Magnet M 4.0)
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 5000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 60; (bezogen auf Magnet M 4.0)
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 1...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 2028
Mechanische Daten
Gewicht [g] 69
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 40
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PBT orange; Stopfen: PA; Befestigungsmuttern: Messing
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²