Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Schaltabstand [mm] |
70; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse |
Druckfestigkeit [bar] |
100 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 10 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
5000 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
70; (bezogen auf Magnet M 4.0) |
Ansprechempfindlichkeit [mT] |
0,9 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] |
1...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...75 |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
EN 55011 Emission |
Klasse B |
DIN ISO 11452-2 |
100 V/m |
|
MTTF [Jahre] |
1370 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
49,6 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1 |
Werkstoffe |
Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PA; Befestigungsmuttern: Messing |
Ganzmetallgehäuse |
ja |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
4 x 90° LED, gelb |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |