T-Nut-Zylindersensor
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
T-Nut-Zylindersensor
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
- Einfach von oben in die Nut einsetzbar
- Sehr gute Kabelzugentlastung durch Befestigung am Kabelausgang
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 30 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,8 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 4000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 2,8 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | > 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1,5 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 3145 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 14,3 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Montageart | Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5 |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar |