Zylindersensor mit AMR-Zelle
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Zylindersensor mit AMR-Zelle
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Genaue Positionserfassung dank sehr kleiner Hysterese
- Für die exakte Schaltpunkterkennung an Kurzhubzylindern
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
- Einfach von oben in die Nut einsetzbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 30 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 2 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | > 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 18,55 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Zylinderbauform | C-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 0,24 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar |