- Produkte
- Sicherheitstechnik
- RFID- und magnetisch codierte Sicherheitssensoren
- Magnetisch-codierte Sensoren
- MN207S
Magnetisch-codierter Sensor
MN207S
MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US
Magnetisch-codierter Sensor
MN207S
MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US
- Betätigung aus verschiedenen Richtungen möglich
- Besserer Manipulationsschutz durch verdeckten Einbau hinter Edelstahl möglich
- Erfüllt die neue Schnittstellenbeschreibung CB24I des ZVEI
- Höchste Sicherheitslevel nach ISO 13849-1 bis zu PL e in Verbindung mit einer Auswerteeinheit vom Typ G150xS / AC4x2S
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer; (potentialfrei) |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 5; (mit definiertem Betätiger) |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 36 x 13 x 26 |
Einsatzbereich
Ausführung | Codierter Betätiger |
---|---|
Betriebsart | Dauerbetrieb |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | nein |
Innenwiderstand (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Ausgänge
Ausgangsfunktion | 2 x Schließer; (potentialfrei) |
---|---|
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 |
Ausgangskenndaten | Interface Typ A |
Kurzschlussfest | nein |
Max. kapazitive Last CL_max [nF] | 20 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5; (mit definiertem Betätiger) |
---|---|
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] | 15 |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] | 10 |
---|---|
Max. Abfallzeit [ms] | 0,1 |
Max. Schaltzeit inkl. Prellen [ms] | 0,6 |
Umgebungsbedingungen
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort | |
---|---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Umgebungstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 % | |
Luftdruck [kPa] | 80...106 | |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | |
Salznebel | nein | |
Schutzart | IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
|
B10D | 20.000.000; (ohne Last; bei max. Last DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 130,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 36 x 13 x 26 |
Werkstoffe | PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,8...2 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |