Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Schaltabstand [mm] |
12; (mit definiertem Betätiger) |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
72 x 18 x 25 |
Einsatzbereich
Ausführung |
Codierbarer Betätiger |
Betriebsart |
Dauerbetrieb |
Funkzulassung für |
USA; Kanada; Australien; EU/RED; China; Singapur |
Hinweis zur Funkzulassung |
Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads". |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20,4...26,4 DC |
Bemessungsisolationsspannung [V] |
32 |
Betriebsstrom [mA] |
40...700 |
Leerlaufstrom [mA] |
30 |
Stromaufnahme [mA] |
< 50 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] |
1500 |
RFID
Arbeitsfrequenz [MHz] |
0,125 |
Sendeleistung ERP [mW] |
0,0002245 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. Reststrom [mA] |
0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
1 |
Ausgangskenndaten |
Interface Typ C Klasse 2 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Max. kapazitive Last CL_max [nF] |
200 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
12; (mit definiertem Betätiger) |
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] |
16 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [%] |
20 |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] |
160 |
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] |
600 |
Umgebungsbedingungen
Einsatzort |
Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort |
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
Umgebungstemperatur [°C] |
10...40 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
Gebrauchsdauer ≤ 175200 h |
|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 % |
Luftdruck [kPa] |
80...106 |
Max. Höhe über NN [m] |
2000 |
Ionisierende Strahlung |
nicht zulässig |
Salznebel |
nein |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
Schockfestigkeit |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Sicherheitskennwerte
Entspricht den Anforderungen |
ISO 13849-1: 2015 Kategorie 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
177,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
72 x 18 x 25 |
Werkstoffe |
PA |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
0,8...2 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
1 x LED, (ACT) |
Eingang |
1 x LED, (IN) |
Ausgang |
1 x LED, (OUT) |
Betrieb |
1 x LED, (PWR) |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Codierbarer Betätiger |
Unterlegscheiben: 4 |
Abdeckkappen: 8 |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4301 (Edelstahl / 304) |