- Produkte
- MQ2000
Magnetsensor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Magnetsensor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Objekterfassung auch durch eine metallische Schutzabdeckung (außer Stahl) hindurch möglich
- Zuverlässiges Schaltsignal auch bei starker Verschmutzung des Sensors
- Robust und schlagfest dank aktiver Fläche aus Metall
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Auslaufartikel
Alternativartikel: IQ2010 Produktvergleich: MQ2000 / IQ2010 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Einsatzbereich
Medien | Erkennt nur Fe-Metalle |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 |
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | < 10 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | 10 |
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | 10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1647 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 81,2 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² |
---|