- Produkte
- MQ2004
Magnetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
Magnetsensor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
- Zuverlässige Verschleißmeldung bei Verringerung des Schaltabstandes
- Ausgabe des Verschmutzungsgrades zur vorbeugenden Instandhaltung
- Robust und schlagfest dank aktiver Fläche aus Metall
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
- Schnelle Fehlerlokalisierung dank umfangreicher Diagnosefunktionen
Auslaufartikel
Alternativartikel: IQW201 Produktvergleich: MQ2004 / IQW201 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Einsatzbereich
Medien | Erkennt nur Fe-Metalle |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 |
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) | |
---|---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 100 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | < 10 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...20 |
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | 10 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Ausschaltverzögerung; Schweissfeldimmunität; Einschaltvorgänge; Auto-Teach |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...85 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1976 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 45 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Werkstoffe | Zinkdruckguss antihaftbeschichtet; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar |