T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
T-Nut-Zylindersensor mit Reed-Kontakt
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
- Einfach von oben in die Nut einsetzbar
- Sehr gute Kabelzugentlastung durch Befestigung am Kabelausgang
- Mit kombinierter AC/DC-Endstufe und Zweileiter-Technik
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 5...50 AC / 5...60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Verpolungsfest | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 100; (Externe Schutzschaltung für induktive Last (Ventil, Schütz etc.) notwendig.) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100; (Externe Schutzschaltung für induktive Last (Ventil, Schütz etc.) notwendig.) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 1000 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Max. Schaltleistung [W] | 10 |
Kurzschlussschutz | nein |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 3,8 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | -0,2...0,2 |
Reaktionszeiten
Max. Abfallzeit [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. Schaltzeit inkl. Prellen [ms] | 0,6 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 11302 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 12,1 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Werkstoffe | PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 0,175 A; flink |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Kabel: 0,3 m, PUR | |
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Schnapp-Schraubverbindung |