Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Für den Betrieb eigensicherer Sensoren in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Kurzschluss- und Leitungsbruchüberwachung
- Einfache Programmierung der Ausgangsfunktion
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
- Einfache und schnelle Montage auf Normschiene
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Einsatzbereich
Applikation | Kurzschlussüberwachung; Leitungsüberwachung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | -15...25 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Anzahl Kanäle | 2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 3,5 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussfest | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMV |
|
||||
MTTF [Jahre] | 345 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 198,4 |
---|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2,5 mm² |
---|
Weitere Daten
Maximalwerte für Steuerstromkreis
in Zündschutzart Eigensicherheit | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Spannung [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strom [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Leistung [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Äußere Induktivität [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
oder Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Äußere Kapazität [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |