Induktiver NAMUR-Ringsensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Induktiver NAMUR-Ringsensor
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Sichere Erkennung von Objekten mit sehr kleinem Durchmesser
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Großer Betriebstemperaturbereich
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Gehäuse | Ringförmig |
Abmessungen [mm] | 32 x 25 x 20 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Stromaufnahme [mA] | < 1,2; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Erfassungsbereich
Messkugel Durchmesser [mm] | 4 |
---|---|
Max. Durchfahrgeschwindigkeit [m/s] | 25 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
|
|||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 3318 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 150 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 100 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 66,7 |
---|---|
Gehäuse | Ringförmig |
Abmessungen [mm] | 32 x 25 x 20 |
Innendurchmesser [mm] | 10 |
Werkstoffe | PA 12-GF30 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|