Induktiver NAMUR-Sensor
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Besonders kurze Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | II |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 720 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Jahre] | 4697 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 145 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 45 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 147 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | PBT |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|