Induktiver NAMUR-Sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Induktiver NAMUR-Sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Besonders kurze Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Jahre] | 4697 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 145 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 110 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 221,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing spezialbeschichtet; aktive Fläche: PBT |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|