Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
NAMUR |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Schaltabstand [mm] |
20 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker |
ja |
Schaltverstärker |
Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] |
7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Stromaufnahme [mA] |
< 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse |
III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
NAMUR |
Ausgangsfunktion |
Öffner |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs) |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
200 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
20 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
ATEX Gerätekennzeichnung |
II 2G Ex ia IIB T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMV |
|
Schock-/Schwingbeanspruchung |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Jahre] |
2825 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] |
250 |
Max. Eigeninduktivität [µH] |
450 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
181,5 |
Gehäuse |
Quaderförmig |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PPE; aktive Fläche: PPE orange; Schrägstück: PPS; Montageadapter: PPS schwarz; Schraube: Stahl verzinkt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Montagehalterung: 1 |
Innensechskantschlüssel: 1 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, weißbronze-beschichtet; Kontakte: vergoldet |