Optischer Abstandssensor
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
Optischer Abstandssensor
O1D111
O1DLF6KG/IO-LINK
- Zuverlässige optische Abstandsmessung mit hoher Reichweite bis zu 10 m
- Zwei Schaltausgänge, davon einer als Analogausgang programmierbar
- Skalierbarer Messbereich und einstellbare Fensterfunktion
- Einsatz in Applikationen mit Hintergrundausblendung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktmerkmale
Laserschutzklasse | 2 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (programmierbar) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. Bürde [Ω] | 250 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Max. Lichtfleckbreite [mm] | 15 |
---|---|
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 15 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | 10 m |
Hintergrundausblendung [m] | 10...19 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,2...10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 1...50 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 245,4 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Weitere Daten
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit
Schreib-/Leseabstand (mm) | Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | ||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Messfrequenz | 50 Hz |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 40 klx |
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit
Schreib-/Leseabstand (mm) | Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | ||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Messfrequenz | 50 Hz |
Fremdlicht auf dem Objekt | 40...100 klx |
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit
Schreib-/Leseabstand (mm) | Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | ||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Messfrequenz | 1 Hz |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 40 klx |