• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Optische Identifikation
  4. Multicode Reader mit Feldbusschnittstelle
  5. O2I353

Codeleser 1D/2D

O2I353

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Codeleser 1D/2D

O2I353

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

  • Drehlageunabhängiges Lesen von 1D- und 2D-Codes
  • Erkennung von mehr als 30 verschiedenen Code-Arten
  • Integriertes Code-Vergleicher-System im Sensor
  • Segmentierbare Beleuchtung für Anwendungen mit problematischen Oberflächen
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Bildauflösung [px] 640 x 480
Max. Leserate [Hz] 20
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 24 DC
Stromaufnahme [mA] < 300
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 850
Bildsensor CMOS Bildsensor S/W
Interne Beleuchtung ja; (Infrarot: 850 nm segmentiert in 4 Bereiche über PC-Bedienprogramm einzeln ansteuerbar)
Lasermarkierung ja; (rot; Laserschutzklasse 2 DIN EN 60825-1)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Eingänge
Trigger intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Anzahl der digitalen Ausgänge 2; (konfigurierbar)
Ausgangsfunktion 24 V PNP
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 100
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm]
Arbeitsabstand Bildfeld Kleinstes erkennbares Objekt Auflösung
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Arbeitsabstand [mm] > 50
Bildauflösung [px] 640 x 480
Objektivtyp Weitwinkel
Lesbare Codes Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Lesbare Schriftarten Industrial; Document
Texterkennung ja
Omnidirektionales Lesen ja
Max. Neigung zur Bildebene [°] 45
Max. Leserate [Hz] 20
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; RS232
Anzahl der RS232 Schnittstellen 1
Ethernet
Anzahl der Ethernet Schnittstellen 1
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10; 100
Protokoll TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.0.79
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
Störemission EN 61326
Störfestigkeit EN 61326
Schockfestigkeit
IEC 60028-2-27
Vibrationsfestigkeit
IEC 60028-2-6
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL T001
Mechanische Daten
Gewicht [g] 404
Abmessungen [mm] 60 x 42 x 53,5
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 3 x LED, grün
Schaltzustand 4 x LED, gelb
10-Segment-Anzeige, 4-stellig
Zubehör
Zubehör optional
Bediensoftware
Montagezubehör
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D
Elektrischer Anschluss - RS-232
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A